??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NRB - Болт
Спецификация
207679 NRB-12/60
TNR
№ изделия
207679
TYP
Тип
NRB-12/60
D1
12.000 mm
D2
Резьба
M6
L1
60.000 mm
L2
12.000 mm
L3
16.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.017 kg
GTIN
4052568045654