NS2525+213L.
THK
进给丝杠
Ball Screw (New classification)
Rotary Nut Ball screw
Preload/No preload
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw_2/rotary_nut/preload_nopreload/ns_asmtab.prj},{NB=NS2525+213L},{IDNR=},{MN=NS2525},{NDM=6.0},{SL=213},{SLMIN=213},{SLMAX=3000},{D=25},{DB=18},{PH=25},{CA=9.1},{C0A=19.3},{DP=26.00},{DC=22.0},{G6=72},{D1=92},{L1=65.0},{D3=58.0},{D4=47},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{TE=3.0},{P1=81},{P2=38.0},{S=M6},{T=19.0},{DR=5.5},{SCA=28.2},{SC0A=33.3},{NIM=3.23},{SSIM=2.2X10},{NUT=1.10},{SM=1.79},{C=15.2},{C0=25.8},{MA=210.0},{CT=105.0},{C0T=103.0},{D7=42},{D5=65},{L2=71},{H1=9},{B6=26.5},{R=0.5},{DG=3.0},{P3=52},{DS1=5.5},{D2=9.5},{MH=5.4},{NM=0.45},{PPATH=ns_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
NS - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
明细表
NS2525+213L.
MN
公称型号
NS2525
NS2525
SL
轴全长
mm
Enter value for SL
轴全长
mm
cm
inch
ft
確定