??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
NSR-A - Układ wymiany palet
Lista materiałowa
SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
SPA
Sworznie zaciskowe (opcjonalnie na zamówienie)
PKL
Adapter palety (opcjonalnie na zamówienie)
APLNSR
Płyta adaptera do modułów przepustowych (opcjonalnie na zamówienie)
OPTIONA
Moduł przepustu elektrycznego (opcjonalnie na zamówienie)
OPTIONB
Moduł przepustu elektrycznego (opcjonalnie na zamówienie)
OPTIONC
Moduł przepustu elektrycznego (opcjonalnie na zamówienie)
ADAISO
Płyta adaptera ISO
MAXHANDLING
Maks. masa obsługowa
kg
KOLBENHUBABFRAG
Monitorowanie skoku tłoka
opcjonalnie
VERRIEGELKRAFT
Siła blokowania
kN
WIEDERHOLGENAUIG
Powtarzalność
mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
MAXABSTANDVERRIE
Maks. odległość podczas blokowania
1 mm
HAUPTANSCHLUSSGE
Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego
M5
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
5/6 bar
MINDRUCKENT
Ciśnienie min. niezbędne do odblokowania
5 bar
SPERRLUFT
Przyłącze powietrza do przedmuchu
M5
MAXDRUCKSPERR
Maks. ciśnienie powietrza ciśnienie powietrza
6 bar
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./maks. temperatura otoczenia
15/60 °C
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662098