피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
한국어
한국어
NSB060N-190E-MP
CP System
Sabin Chain
Normal Type
NSB 060N
part
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cps/sabin_chain/normal_type/nsb060n/part/nsb060n_ebkt_mov.prj},{NB=NSB060N-190E-MP},{IDNR=},{CT=NSB060N},{A=228.000},{B=82.000},{C=190.000},{D=56.000},{E=110.0},{HT=M10},{PNI=190},{BT=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
CP System
내용
NSSB060N Mov Point
BOM
NSB060N-190E-MP
IDNR
Ident number
CT
NSB060N
NSB060E
NSB060N
NSB060E
mm
A
228.000
228.000
mm
B
82.000
mm
C
190.000
190.000
mm
D
56.000
mm
E
110.0
110.0
mm
HT
M10
mm
PNI
190
190
mm
BT
Easy End Bracket
Tie Wrap
Easy End Bracket
Tie Wrap