137562
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Narrow-Slot Take-Up
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/narrow_slot_take_up/nstu_scfs_asmtab.prj},{NB=137562},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{SS1=1.125000},{PN=137562},{DESCRIPTION=NSTU-SCFS-102-SHFS},{W=2.51},{FS=NS308},{BOD=2.440900},{A=1.52},{B=4.50},{C=0.265},{C1=0.265},{D=2.50},{E=2.69},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{H=0.94},{J=1.20},{L=1.57},{M=3.510 / 3.480},{M1=3.510},{N=4.13},{P=0.32},{R=0.58},{S=0.94},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=nstu_scfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
NSTU-SCEZ-SHCR - Inch - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
137562
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/8
1-1/8
인치
PN
Part No.
137562
137562
DESCRIPTION
Description
NSTU-SCFS-102-SHFS
NSTU-SCFS-102-SHFS
W
Weight
2.51
2.51
lbs
FS
Take-Up Frame Size
NS308
NS308
BOD
Bearing Outer Diameter
2.440900
2.440900
인치
A
1.52
1.52
인치
B
4.50
4.50
인치
C
0.265
0.265
인치
D
2.50
2.50
인치
E
2.69
2.69
인치
F
Thread Shaft
3/4
3/4
인치
G
0.50
0.50
인치
H
0.94
0.94
인치
J
1.20
1.20
인치
L
1.57
1.57
인치
M
3.510 / 3.480
3.510 / 3.480
인치
N
4.13
4.13
인치
P
Pin Dia
0.32
0.32
인치
R
0.58
0.58
인치
S
0.94
0.94
인치
CAPS
Capacity Static
2250
2250
lbs
CAPD
Capacity Dynamic
4368
4368
lbs