NT25-03-B-V000-G-Q00-2-X
Nason
Transducers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nason/transducers/nt25_transducer.prj},{NB=NT25-03-B-V000-G-Q00-2-X},{TYPE=NT25},{MODEL=2X Over Pressure},{MC=03},{O=B},{PRU=0},{PR=V000},{PT=Gauge},{EC=Q00},{DESC=Pressure Transducer - All Stainless-Steel Wetted Parts},{AC=0.25%},{PTS=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
NT25, NT26 - Pressure Transducer - All Stainless-Steel Wetted Parts - NT25 -.25 Accuracy - NT26 - .15 Accuracy
Bill of material
NT25-03-B-V000-G-Q00-2-X
PN
Part No.
NT25-03-B-V000-G-Q00-2-X
NT25-03-B-V000-G-Q00-2-X
TYPE
Type
NT25
NT25
MODEL
Model
2X Over Pressure
2X Over Pressure
MC
Media Connection
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
13 ( G1/4 Male)
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
13 ( G1/4 Male)
O
Output
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
H (1-5 vdc)
J (1-6 vdc)
G (0.5-5.5 vdc)
W (0.5 -4.5 vdc)
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
H (1-5 vdc)
J (1-6 vdc)
G (0.5-5.5 vdc)
W (0.5 -4.5 vdc)
PRU
Pressure Unit
PSI
Bar
PSI
Bar
PR
Pressure Range
V000
V015
V045
V085
V135
V185
V285
0015
0025
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
010K
V000
V015
V045
V085
V135
V185
V285
0015
0025
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
010K
PT
Pressure Type
Gauge
EC
Electrical Connection
Q00 (IP69K M12)
D00 (4 pin Mini 9.4 DIN)
Q00 (IP69K M12)
D00 (4 pin Mini 9.4 DIN)
DESC
Description
Pressure Transducer - All Stainless-Steel Wetted Parts
AC
Accuracy
0.25%
0.25%
PTS
Pressure or Temp Set Point
No Set Point
P10 (10% Of Pressure Range)
P20 (20% Of Pressure Range)
P30 (30% Of Pressure Range)
P40 (40% Of Pressure Range)
P50 (50% Of Pressure Range)
P60 (60% Of Pressure Range)
P70 (70% Of Pressure Range)
P80 (80% Of Pressure Range)
P90 (90% Of Pressure Range)
T10 (10°C)
T20 (20°C)
T30 (30°C)
T40 (40°C)
T50 (50°C)
T60 (60°C)
T70 (70°C)
T80 (80°C)
No Set Point
P10 (10% Of Pressure Range)
P20 (20% Of Pressure Range)
P30 (30% Of Pressure Range)
P40 (40% Of Pressure Range)
P50 (50% Of Pressure Range)
P60 (60% Of Pressure Range)
P70 (70% Of Pressure Range)
P80 (80% Of Pressure Range)
P90 (90% Of Pressure Range)
T10 (10°C)
T20 (20°C)
T30 (30°C)
T40 (40°C)
T50 (50°C)
T60 (60°C)
T70 (70°C)
T80 (80°C)