您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NTWAM-M14
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
螺母
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luomu/ntwam.prj},{NB=NTWAM-M14},{CODE=NTWAM},{LW=14},{TYPE=细牙型},{P=1.50},{XM=12.8},{S=21},{E=23.36},{PDF=ntwam.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
NTWAM - 六角螺母细牙型
明细表
NTWAM-M14
CNSORDERNO
bestellnummer
NTWAM-M14
NTWAM-M14
CODE
代号
NTWAM
NTWDM
NTWBM
NTWAM
NTWDM
NTWBM
LW
螺纹
14
14
TYPE
类型
细牙型
MAT
材质
45#
SUR
表面处理
发黑
P
螺距P
1.50
1.50
XM
m
12.8
12.8
mm
S
s
21
21
mm
E
e(min)
23.36
23.36
mm
PDF
ntwam.pdf