??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 54
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
NUMINOS DL M - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
Bill of material
1003873
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
0101020201
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Deckenaufbauleuchte LED
PN
Produktname
NUMINOS M
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
FAM
Familie
NUMINOS
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
RT
Eingetragene Marke
1
WR
Garantie
5
ACSKU
Zubehör EAN
1004054,1004064,1004069,1004790,1004791,1004792,1004793,1006139,1006140,1006141,1006142
ACEAN
Zubehör EAN
4024163242042,4024163242141,4024163242196,4024163249409,4024163249416,4024163249423,4024163249430,4024163262279,4024163262262,4024163262255,4024163262248
COLOR1
Farbe 1
COLOR2
Farbe 2
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Polycarbonat (PC)
FF
Leuchten form
rund
RAS
Sekundät Spannung ma/V
500 V
CUI
Strom in a
0.5 A
OPTE
Betriebstemperatur
-20-40°C
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC E
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
1
LTH
Lebensdauer in Stunden
50000
PRLE
Produktlänge
6.8 cm
PRWI
Produktbreite
10.5 cm
PRHE
Produkthöhe
10.5 cm
PRDI
Produktdruchmesser
10.5 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
cm
PAHE
Pakethöhe
cm
CODE
Ausschnitt Tiefe
7.5 cm
CODI
Ausschnitt Durchmesser
9 cm
COFO
Ausschnitt Form
rund
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
IRSKC
IK Klasse
IK02
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20 / IP 44
SACL
Sicherheitsklasse
III
LIDI
Lichtverteilung
rotationssymetrisch
LIEX
Lichtaustritt
direkt
MOU
Mounting
Einbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke
VAWAT
Variante Wattage
17.55
VALUOU
Variante Lumenausbeute
VALICO
Variante Farbtemperatur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
UGRSPC
UGR Eigenschaft
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
SUB_MOD_NUMINOS_DL_M
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)