??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 54
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
NUMINOS MOVE DL M - Luminaria empotrada de techo LED para interiores
Lista de materiales
1003589
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
0101020201
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria empotrada de techo LED para interiores
PN
Nombre del producto
NUMINOS MOVE M
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
FAM
Familia
NUMINOS
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
RT
Marca registrada
1
WR
Garantía
5
ACSKU
Accesorios SKU
1004054,1004064,1004069,1004790,1004791,1004792,1004793,1006143,1006144,1006145,1006146
ACEAN
Accesorios EAN
4024163242042,4024163242141,4024163242196,4024163249409,4024163249416,4024163249423,4024163249430,4024163262231,4024163262224,4024163262217,4024163262200
COLOR1
Color 1
COLOR2
Color 2
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma de las luminarias
redondo
RAS
Tensión secundaria ma/V
500 V
CUI
La electricidad en un
0.5 A
OPTE
Temperatura de funcionamiento
-20-40°C
EEK
Contiene fuentes de luz EEC E
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
QSB
Número de haces de luz separados
1
VTRD
Rango de inclinación vertical en grados
24
LTH
Vida útil en horas
50000
PRLE
Longitud del producto
9 cm
PRWI
Ancho del producto
13.5 cm
PRHE
Altura del producto
13.5 cm
PRDI
Diámetro del producto
13.5 cm
PALE
Longitud del paquete
cm
PAWI
Ancho del paquete
cm
PAHE
Altura del paquete
cm
CODE
Profundidad de la pieza
10 cm
CODI
Diámetro de la pieza
12 cm
COFO
Forma de la pieza
rund
NEWE
Peso neto
kg
BRWE
Peso bruto
kg
IRSKC
Clase IK
IK02
IPSC
Código de seguridad IP
IP 20
SACL
Clase de seguridad
III
LIDI
Distribución de la luz
rotationssymetrisch
LIEX
Salida de la luz
direkt
MOU
Montaje
Instalación
MOUDE
Detalles de montaje
Techo
VAWAT
Variante de potencia
17.55
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
VALICO
Temperatura del color
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante ángulo del haz
UGRSPC
Características UGR
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
PAVO
Volumen del paquete
PRGR
Grupo de productos
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_M
PRPEROUPA
Productos por embalaje exterior
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)