lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
18402600
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_075_zoll.prj},{NB=18402600},{ARTNR=18402600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{AUSF=1F},{Z=26},{DE=103.73},{DF=111},{D=105.11},{ND=80},{B1=26.4},{L=40},{B=12},{GEW=2.19},{TYP=1.000},{RB=19.100},{ZTL=12.700},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=106.0},{ID=94.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-H-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度19.1毫米
明细表
18402600
ARTNR
产品编号
18402600
18402600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
钢质磷化处理
BZ
名称
26 H 075-1F
26 H 075-1F
TL
沥青/指定
H=1/2" (12.7 mm)
ZRB
齿带宽度
075 = 19.1 mm
AUSF
版本
1F
1F
Z
齿数
26
26
DE
德
103.73
103.73
mm
DF
Df
111
111
mm
D
d
105.11
105.11
mm
ND
80
80
mm
B1
b
26.4
mm
L
40
40
mm
B
12
12
mm
GEW
重量
2.19
2.19
kg
CTN
海关税则号
84835080