OBD10M-R2000-4EP-V1V17
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/obd10m-r2000-4ep-v1v17.prj},{NB=OBD10M-R2000-4EP-V1V17},{MANUID=OBD10M-R2000-4EP-V1V17},{BAA038006=-10},{BAD823004=106},{BAA039006=50.00},{BAD856005=106},{BAD849004=116.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.008},{WEIGHT=1.040},{LENGTH=0.250},{WIDTH=0.190},{DEPTH=0.170},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ab/c7/d417266b_int.png},{DESCSHORT=2-D LiDAR Sensor OBD10M-R2000-4EP-V1V17},{EAN=4050143398089},{MANUTYPEDESC=OBD10M-R2000-4EP-V1V17},{BAD915006=DC},{BAD857006=Class 1},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=70112342&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OBD10M-R2000-4EP-V1V17 - Distance Sensors
Bill of material
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
DESCSHORT
Short Description
2-D LiDAR Sensor OBD10M-R2000-4EP-V1V17
EAN
4050143398089
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
BAA038006
min. ambient temperature
-10
°C
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
106
mm
BAA039006
max. ambient temperature
50.00
°C
BAD857006
Laser protection class
Class 1
BAD856005
Length of sensor
106
mm
BAD849004
Height of sensor
116.5
mm
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
1.040
LENGTH
0.250
WIDTH
0.190
DEPTH
0.170
CTC
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink