??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBD10M-R2000-4EP-V1V17 - Distanzsensoren
Stückliste
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
2-D-LiDAR-Sensor OBD10M-R2000-4EP-V1V17
EAN
4050143398089
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBD10M-R2000-4EP-V1V17
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
106 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAD856005
Länge des Sensors
106 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
116.5 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
1.040
LENGTH
0.250
WIDTH
0.190
DEPTH
0.170
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink