??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-L - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-L
EAN
4050143122622
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-L
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
15000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
680 nm
BAD823004
Breite des Sensors
7.5 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
13.8 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
26 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.128
WIDTH
0.126
DEPTH
0.038
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink