??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE12M-R101-SEP-IO-0,3M-V3 - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE12M-R101-SEP-IO-0,3M-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE12M-R101-SEP-IO-0,3M-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke OBE12M-R101-SEP-IO-0,3M-V3
EAN
4050143156511
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE12M-R101-SEP-IO-0,3M-V3
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
15000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
13.9 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
18.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
33.8 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink