??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE15M-18GM60A-SE4 - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE15M-18GM60A-SE4
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE15M-18GM60A-SE4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE15M-18GM60A-SE4
EAN
4050143492954
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE15M-18GM60A-SE4
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
21000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
73.4 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink