??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444 - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444
EAN
4050143125487
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
2500 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
630 nm
BAD823004
Breite des Sensors
7.5 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
11.2 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
24 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
800.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.125
WIDTH
0.125
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink