??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31 - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31
EAN
4050143155668
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
700 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
630 nm
BAD823004
Breite des Sensors
16 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
4.1 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
25.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.121
WIDTH
0.098
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink