??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke (Glas) OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1
EAN
4050143045693
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
5000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
26.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
36.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.103
WIDTH
0.051
DEPTH
0.026
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink