??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBG5000-R100-E5-V3 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBG5000-R100-E5-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBG5000-R100-E5-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke (Glas) OBG5000-R100-E5-V3
EAN
4050143494040
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBG5000-R100-E5-V3
VAR0173_1_02_BAC640_005
max. Ausgangsstrom
100 mA
VAR0173_1_02_AAB884_005
max. Schaltabstand
6000 mm
VAR0173_1_02_AAC004_005
min. Reflektorabstand
0 mm
VAR0173_1_02_BAD947_008
Werkstoff des Gehäuses
VAR0173_1_02_BAA038_006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
VAR0173_1_02_BAD859_008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
VAR0173_1_02_BAD915_006
Spannungsart
DC
VAR0173_1_02_BAD823_004
Breite des Sensors
11 mm
VAR0173_1_02_BAD950_006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
VAR0173_1_02_BAD898_005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
VAR0173_1_02_BAD840_006
Gehäusebauform
Quader
VAR0173_1_02_BAA039_006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
VAR0173_1_02_BAC461_010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
VAR0173_1_02_BAD856_005
Länge des Sensors
21.5 mm
VAR0173_1_02_BAD849_004
Höhe des Sensors
44.5 mm
VAR0173_1_02_BAD900_004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
VAR0173_1_02_BAD722_009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
VAR0173_1_02_BAD831_010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink