??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBR2000-R2-E2-L - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBR2000-R2-E2-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBR2000-R2-E2-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Laser-Reflexionslichtschranke OBR2000-R2-E2-L
EAN
4050143156931
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBR2000-R2-E2-L
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
2300 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
680 nm
BAD823004
Breite des Sensors
7.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
11.2 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
24 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.125
WIDTH
0.122
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink