??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBR25M-R200-2EP-IO-0,3M-V31-L - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBR25M-R200-2EP-IO-0,3M-V31-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBR25M-R200-2EP-IO-0,3M-V31-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Laser-Reflexionslichtschranke OBR25M-R200-2EP-IO-0,3M-V31-L
EAN
4050143322961
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBR25M-R200-2EP-IO-0,3M-V31-L
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
33000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
500 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
680 nm
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
41.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
50.6 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink