您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ODX01-D10
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
支柱/底座/固定夹
ODX01_61 支柱固定夹-光电传感器用-通孔型/螺孔型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/odx01/odx01.prj},{NB=ODX01-D10},{CODE=ODX01},{D=10},{DTOL=+0.015,0},{A=22},{B=13},{E=8.0},{F=7.8},{V=1.5},{M=4},{K=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
odx01
明细表
ODX01-D10
CODE
ODX01
ODX02
ODX11
ODX12
ODX21
ODX41
ODX42
ODX51
ODX52
ODX61
ODX01
ODX02
ODX11
ODX12
ODX21
ODX41
ODX42
ODX51
ODX52
ODX61
LX1
类型
通孔型
CZ1
国标材质
Q235
CZ2
相当材质
SS400
BMCL
表面处理
发黑
FJ
附件(螺钉)
YWE01
D
DH7
10
10
mm
DTOL
D公差
+0.015,0
+0.015,0
mm
A
22
22
mm
B
13
13
mm
E
8.0
8.0
mm
F
7.8
7.8
mm
V
1.5
mm
M
4
4
mm
K
4.5
4.5
mm