??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Ofenanschlussadapter B - PMSA 25
Stückliste
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
150 mm
EXT
Aussen Ø
250 mm
A
100 mm
D1
210 mm
NL
Nennlänge
155 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
0.848 kg