??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFT21_24 - 模架用滑动导套·LOCTITE粘接型/铜合金型/自润滑型/铜合金自润滑型
明细表
OFT22-d20-L50
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
材质
HRD
硬度
ATT
附件
DD
d
mm
DDTOL
d公差
+0.027/+0.022
L
mm
DD1
d1
31 mm
DD1TOL
d1公差
0/-0.007
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
E
mm
LINK
网站链接
网站链接