??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Oil-Lubricated Vacuum Pumps EVE-OG - EVE-OG 100 AC3
Bill of material
SCHMALZ 10.03.02.00028 EVE-OG 100 AC3
NAME
Name
10_03_02_00028
NNCUSTOM
EVE-OG 100 AC3
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 100 AC3
LINACUSTOM
EVE-OG 100 AC3
ARTNR
Order number
10.03.02.00028
C114
B
406 mm
C113
B2
15 mm
C138
G3
G1-1/4"-IG
C679
G5
M8-IG
C117
H
280 mm
C111
L
696 mm
C110
L2
170 mm
C628
X1
226 mm
C625
Y1
277 mm
C493
Vacuum (max)
-980 mbar
C2206
Vacuum (max)
-28.939 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
100 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
230/400±10%
C520
Nennleistung (50 Hz)
2.2 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
67 dB
C576
Weight
70 kg
C449
Protection class
IP 54