??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3 - Reflexionslichttaster
Stückliste
OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzsensor OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3
EAN
4050143225408
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3
AAC906005
max. Tastweite
200 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
10 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
13.9 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
18.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
41.4 mm
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink