??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1 - Distanzsensoren
Stückliste
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzsensor OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1
EAN
4050143122295
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
300 mm
AAB990006
min. Messbereich (Länge)
100 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
41.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
50.6 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.160
WIDTH
0.050
DEPTH
0.016
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink