??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAE80SF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - ONAE80SF
KBN
ONAE80SF
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschwannen
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR56
Bauform
1/4-Kreis
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Duschwanne
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
K221701
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
80.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONAE80SF
ATTR177
Radius
500 cm
ATTR195
Tiefe
6.5 cm
ATTR207
Werkstoff
Acryl