??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONB - Einhand-Aufputz-Brausebatterie
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - ONB
KBN
ONB
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR50
Ausladung
55.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Aufputz-Brausebatterie
ATTR73
Durchflussmenge
12,5l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
BS101130CR
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Aufputzmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONB
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing entzinkungsarm