??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONBU - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - ONBU
KBN
ONBU
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
88.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1350
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
456.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONBU
ATTR197
Tiefe
122.6 mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Metall
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Kristallglas
ATTR215
Werkstoff des Bürstenstieles
Metall