??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SLV
Popis
ONE 80 PD DALI - Interiérové záv?sné svítidlo LED ?erné CCT p?epína?
Kusovník
1004763
ON
?íslo produktu
1004763
LOD
Stupe? zvýrazn?ní detail?
AX
Piktogram
AUL
Po?et r?zných sv?telných výstup?
2
PN
Primární jmenovité nap?tí
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Sekundární proud / Sekundární nap?tí
800 mA
PL
Délka záv?su
300 cm
H
Výška
4.5 cm
D
Pr?m?r
80 cm
NEWE
?istá hmotnost
2.578 kg
BG
Hrubá hmotnost
5.253 kg
SK
T?ída ochrany
I
M
Montáž
Aufbau
MD
Montážní detaily
Decke
DB
Stmívatelné
Ja
TD
Technologie stmívání
DALI
W
P?íkon
34 W
LU
Lumen
1230 / 1270 lm
LT
Teplota barvy sv?tla
3000/4000 Kelvin
AW
Úhel vyza?ování
130 °
F
Barva
schwarz
C
CRI
90
BWS
Strana BIG WHITE
122
PDF
Datový list
PDF Info