??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONFWIS - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - ONFWIS
KBN
ONFWIS
ATTR15
Anschluss Vorlauf
sonstige
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR50
Ausladung
85.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
bis 31l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
366570541
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
mit Umstelleinheit
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONFWIS
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
D
ATTR206
Wassersparposition
ohne