??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONHSH - Halbsäule
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Säulen für Waschtische - ONHSH
KBN
ONHSH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Halbsäulen für Waschtische
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Halbsäule
ATTR67
Breite
20.5 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
FS111140000004
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
34.0 cm
ATTR137
Kombinationsmöglichkeit
für Handwaschbecken 35cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONHSH
ATTR195
Tiefe
26.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Kristallporzellan