??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONHSIZ030MT - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - ONHSIZ030MT
KBN
ONHSIZ030MT
ATTR5
Anzahl der Fächer
6.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
2.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
2 Türen / 4 Glaseinlegeböden / 1fester Boden mittig / reversibel
ATTR14
Baureihe/Produktserie
one
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR16
Breite
300.0 mm
ATTR17
Farbe
marone Dekor trüffel
ATTR20
Farbe des Korpus
marone Dekor trüffel
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
HSIZ030F3529
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1600.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
mit Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ONHSIZ030MT
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
320.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF foliert