??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONS17070 - Körperformwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - ONS17070
KBN
ONS17070
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig, fußende
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig, fußende
ATTR56
Bauform
Körperform
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Körperformwanne
ATTR64
Beschichtung
ohne
ATTR67
Breite
70.0 cm
ATTR78
Eckwanne
Nein
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR107
Freistehend
Nein
ATTR124
Glanzgrad
glänzend
ATTR129
Halb freistehend
Nein
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
701216040001
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
170.0 cm
ATTR161
Mit Füßen
ohne
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONS17070
ATTR195
Tiefe
41.0 cm
ATTR196
Tiefe(innenbiszumÜberlauf)
40.0 cm
ATTR203
Volumen
112,0 l
ATTR207
Werkstoff
Stahl / Email