??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONS90 - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - ONS90
KBN
ONS90
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschwannen
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR54
Barrierefrei
nein
ATTR56
Bauform
Quadrat
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Duschwanne
ATTR64
Beschichtung
ohne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
702216030001
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
90.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONS90
ATTR177
Radius
1.2 cm
ATTR195
Tiefe
14.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Stahl