??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONSPIV080AG - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - ONSPIV080AG
KBN
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
one
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
800.0 mm
ATTR17
Farbe
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
620.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
170.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front