??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONSSP - Seifenspender
Stückliste
Ausstattung - ONSSP
KBN
ONSSP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Seifenspender
ATTR68
Breite
64.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
transparent
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1342
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
171.8 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONSSP
ATTR197
Tiefe
116.0 mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Metall
ATTR213
Werkstoff der Pumpe
Kunststoff
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Kristallglas