??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONSSPK - Seifenspender
Stückliste
Ausstattung - ONSSPK
KBN
ONSSPK
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Seifenspender
ATTR68
Breite
64.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1352
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
171.8 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONSSPK
ATTR197
Tiefe
116.0 mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Metall
ATTR213
Werkstoff der Pumpe
Kunststoff
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Kunststoff