??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONWVMF060MT - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - ONWVMF060MT
KBN
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
inkl. Raumsparsiphon; moderner gerader Griff, verchromt
ATTR14
Baureihe/Produktserie
one
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
600.0 mm
ATTR17
Farbe
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
480.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
500.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF foliert
ATTR18
Farbe der Front