??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Optique
Nomenclature
YO220800
IDNR
YO220800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bouton-poussoir encastrable, optique, M22x1, Ø30mm, 9-24V DC, -20-70°C, contact de relais NO, fiche plate, USB, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Ce bouton-poussoir encastrable fonctionne sans contact. Un capteur optique intégré enregistre la réflexion de la main et fait commuter le relais de sortie. Les dimensions sont identiques à celles des boutons mécaniques ou capacitifs, ce qui permet de les remplacer sans problème. Le YO220800 peut être paramétré de différentes manières à l'aide d'un logiciel PC. La distance de commutation peut ainsi être réglée individuellement. Les temporisations à l'enclenchement et au déclenchement sont également programmables. Tous les processus de commutation sont affichés par la LED RGB, dont les couleurs peuvent être choisies librement. La LED peut être allumée ou clignoter. Pour éviter les fausses manœuvres, le bouton-poussoir peut également fonctionner en mode d'approche.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YO220800
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à fiche plate
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
rond
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Non
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Contre-filet
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Matériau de la bague frontale
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique ABS
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M22
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
50mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
22mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
50mA
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Diamètre du trou
22,5mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
1Nm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
9 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit