??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Optique
Nomenclature
OT98E175
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Fiche de câble
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Principe de fonctionnement
Relativement
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
670mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
35mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
43mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
0,1m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
20mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
5
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux chocs Accélération
40g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Résistance aux chocs Durée d'impulsion
6ms
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux vibrations Accélération
3g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
8,4 - 31,2
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
0 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit