??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
OPTO® Alu / Edelstahl Großkopf - Mehrbereichsblindniet
Stückliste
Blindniet OPTO 10672048103ø16,0
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Edelstahl Großkopf K16
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Aluminium
MAT2
Material Stift
Edelstahl A2
SU
Oberflächen Ergänzung
EN AW-5052 [AlMg2,5]
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Großkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
4.8 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.900 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
1.80 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
16.0 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.8 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
1530.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
2300.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
HV1
16,0
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402