??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
OPTO® Aluminium / Inox Tête large - Rivet Aveugle Multi-Serrage
Nomenclature
Rivet aveugle ouvert OPTO 10672048103ø16,0
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Edelstahl Großkopf K16
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Aluminium
MAT2
Broche de matériel
Inox A2
SU
Finition de surface
EN AW-5052 [AlMg2,5]
AU
Exécution
Ouvert
KO
Forme de la tête
Tête large
D
Diamètre de l'arbre (d)
4.8 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
4.900 mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
1.80 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
16.0 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
2.8 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
1530.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
2300.0 N
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
ZTN
Numéro des douanes
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
HV1
16,0
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402