??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
OPTO® Inox A2 / Inox A2 Tête plate Ouvert - Rivet Aveugle Multi-Serrage
Nomenclature
Rivet aveugle ouvert OPTO 10691064130
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Mehrbereichsblindniet hochfest OPTO®-BULB Edelstahl / Edelstahl Flachkopf
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox A2
MAT2
Broche de matériel
Inox A2
AU
Exécution
Ouvert
KO
Forme de la tête
Tête plate
DIN
DIN EN ISO
xxx
D
Diamètre de l'arbre (d)
6.4 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
6.700 mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
3.10 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
13.4 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
4.1 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
14000.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
8000.0 N
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
250
INFOPDF
Info
PDF
EAN
ZTN
83082000
ECLS
23120402