??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OQT150-R101-EP-IO-V3-L - Distanzsensoren
Stückliste
OQT150-R101-EP-IO-V3-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OQT150-R101-EP-IO-V3-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (MsT) OQT150-R101-EP-IO-V3-L
EAN
4050143225361
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OQT150-R101-EP-IO-V3-L
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
150 mm
AAB990006
min. Messbereich (Länge)
8 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
13.9 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
18.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
41.4 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
217.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink