OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt400-r200-ep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3},{AAB866006=400},{AAB990006=40},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.113},{WIDTH=0.057},{DEPTH=0.028},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/32/c0/d445926a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143089154},{MANUTYPEDESC=OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3 - Distance Sensors
Bill of material
OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3
DESCSHORT
Short Description
Triangulation sensor (SbR) OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3
EAN
4050143089154
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OQT400-R200-EP-IO-0,3M-V3
AAB866006
max. measuring range -length
400
mm
AAB990006
min. measuring range - length
40
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-40
°C
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
15
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
41.7
mm
BAD849004
Height of sensor
50.6
mm
BAD900004
Switch frequency
217.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.113
WIDTH
0.057
DEPTH
0.028
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink