SG7-14-20-5-6-26
KUNLONG
Coupling series
High response coupling
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_14/sg7_14_20.prj},{NB=SG7-14-20-5-6-26},{D1=5.00},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{D2=6.00},{T2=0.000},{B2=0.000},{K2=},{TS=0.4-0.5},{RT=2.1},{MT=4.2},{MS=33000},{RRO=0.15},{TT=1.5},{EP=±0.2},{ML=铝合金+橡胶},{WT=15.0},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=可定制不锈钢材质},{TD=利用胀套联接的梅花弹性联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
Outside diameter 20 - High response coupling
Bill of material
SG7-14-20-5-6-26
D1
D1 minor diameter
5.00
5.00
K1
D1 Keyway
None
K
None
K
D2
D2 major diameter
6.00
6.00
K2
D2 Keyway
None
K
None
K
IN
Item No
SG7-14-20-5-6-26
SG7-14-20-5-6-26
TS
Tighten the strength
0.4-0.5
N.m
RT
Rated torque
2.1
N.m
MT
Maximum Torque
4.2
N.m
MS
Max Speed
33000
prm
RRO
0.15
mm
TT
Tilting Tolerance
1.5
°
EP
End-Play
±0.2
mm
ML
Matetial
Aluminum alloy+Rubber
WT
Weight
15.0
g
USE
Application
Used for CNC machine and servo motor
RS
Remarks
Stainless steelproduct can be customized
TD
Features
Expansion set connected byjaw type flexible coupling;Zero backlash, easy disassembly and assembly;Excellent response and high torque capacity;Identical clockwise and anticlockwise rotationalcharacteristics;Can absorb vibration, parallel, angular misalignmentand shaft end-play