SG7-9-40-18-18-40
KUNLONG
Coupling series
Micro Rigid Coupling
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_9/sg7_9_40.prj},{NB=SG7-9-40-18-18-40},{D1=18},{T1=2.800},{B1=6.000},{K1=},{D2=18},{T2=2.800},{B2=6.000},{K2=},{TTS=7.0},{RT=4},{MT=8},{MS=4000},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=123},{USE=适用于精度要求不高的连接和传动},{RS=特殊规格可按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{TD=重量轻,超低惯性灵敏度;无角向和轴向补偿功能;组装简单易维护},{S=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
Outside diameter40 - Micro Rigid Coupling
Bill of material
SG7-9-40-18-18-40
D1
D1 minor diameter
18
18
K1
D1 Keyway
None
K
None
K
D2
D2 major diameter
18
18
K2
D2 Keyway
None
K
None
K
IN
Item No
SG7-9-40-18-18-40
SG7-9-40-18-18-40
TTS
Tighten the strength
7.0
N.m
RT
Rated torque
4
4
N.m
MT
Maximum Torque
8
8
N.m
MS
Max Speed
4000
prm
ML
Matetial
Aluminum Alloy
Aluminum Alloy
FH
Finish
Silver Anodizing
Silver Anodizing
WT
Weight
123
123
g
USE
Application
requirements
RS
Remarks
Specialspecification can be customizedStainless steel product can be customized.It can be customized with additional keyway
TD
Features
Light weight,ultra-low inertial sensitivity;Without absorption ofparallel and angular misalignment;Easy to assemble and maintain