??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
OVEL (m) - 真空エジェクタ, モジュラーシステム
部品表
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
部品番号
8049045
TYP
形式
OVEL
VAK
Nominal diameter Laval nozzle
VAP
Ejector characteristics
BAU
サイズ
ANZU
給気ポート
ANVA
真空ポート
ANEN
ポート 排気
ANS
Ejector pulse connection
VAL
Vacuum valve
ZUS
追加機能
DRU
Vacuum sensor pressure measuring range
VAAU
Vacuum sensor output signal
ELAN
電気接続
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.032 kg